STIEBEL ELTRON Booster Pump Boost
STIEBEL ELTRON Booster Pump Boost
STIEBEL ELTRON Booster Pump Boost
STIEBEL ELTRON Booster Pump Boost

    STIEBEL ELTRON Booster Pump Boost

    STIEBEL ELTRON Booster Pump Boost

    › Constant water pressure
    › Automatic function with smart control device
    › Self induction water pump
    › Motor overheat protector› The system prevents damage in case of run dry

    › Water pressure gauge in the pump
    › Nitrogen- filled pressure tank makes constant pressure with long useful life.
    › The check valve to prevent backflow is installed with the pump

    Thai

    • แรงดันน้ำคงที่
    • การทำงานอัตโนมัติดดยอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ
    • เป็นปั๊มล่อน้ำด้วยตัวเองได้
    • อุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์
    • มีระบบป้องกันความเสียหายในกรณีน้ำแห้ง
    • มีเกจวัดแรงดันน้ำภายในตัวปั๊ม
    • แทงค์แรงดันเติมด้วยก๊าซไนโตรเจน แรงดันไม่ตกและอายุการใช้งานยาวนาน
    • ติดตั้งเช็ควาล์วกันน้ำไหลมากลับมาพร้อมกับตัวปั๊ม



    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSTIEBEL_ELTRON_Booster_Pump_Boost
    • Familja e produktevePlumbing
    • Grupi i produktevePumps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)473
    • Gjerësia (mm)260
    • Thellësia (mm)394
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorABS
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong-Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Makao
    Malazi
    Maldive
    Mianmar (Burmë)
    Mongoli
    Neoal
    Pakistan
    Singapor
    Sri-Lankë
    Tajlandë
    Tajvan
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam