Storängen
Storängen
Storängen
Storängen
Storängen
Storängen
Storängen
Storängen
Storängen
Storängen

    Storängen

    Windsorchair with high back in birch.

    Specifikim
    • Material: Birch.
      Standard colors: Black, white and clear varnish. Other colors on request.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStorangen01
    • Familja e produkteveStorangen Design
    • Grupi i produkteveChair
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-11-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1330
    • Gjerësia (mm)780
    • Thellësia (mm)560
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorThupër
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit