5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-029
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveEquip Pre-Rinse Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)35.69
  • Gjerësia (inçet)11.75
  • Thellësisë (inçet)16.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëKinë
  • Pesha Net (Lbs)12.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera