B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Single hole deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 18" flexible stainless steel supply hoses with 1/2" NPSM / 5/8" compression connections, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder, and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-035
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produktevePre-Rinse Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-07-08
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (inçet)42.06
  • Gjerësia (inçet)7.25
  • Thellësisë (inçet)14.06
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)13
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera