B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-047
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produktevePre-Rinse Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)33.38
  • Gjerësia (inçet)12.62
  • Thellësisë (inçet)16.44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)11.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera