B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot and Kettle Filler Mixing Faucet with 18" Double Swing Joint Nozzle, Heat Resistant Handle, Lever Handles, 8" c/c Inlet Centers, 1/2" NPT Female Inlets
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-056
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produktevePot Filler Faucet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)7.19
    • Gjerësia (inçet)12.62
    • Thellësisë (inçet)20.38
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)6.18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera