B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 4" Centerset Metering & Mixing Faucet with Push Buttom Metering Cartridges, 2.2 GPM Aerator
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-058
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveSelf-Closing Lavatory Faucet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.44
    • Gjerësia (inçet)5.88
    • Thellësisë (inçet)3.75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)5.08
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera