BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
Specifikim
  • Deck mount single lever faucet, polished chrome plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-BP-2704
  • Familja e produkteveManual Faucets
  • Grupi i produkteveSingle Lever Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)4.15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit