B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Rigid Gooseneck with 2.2 GPM Vandal Resistant Aerator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-084
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveFaucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)9
  • Gjerësia (inçet)16
  • Thellësisë (inçet)5.25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)5.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera