B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-098
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveEnclosed Hose Reel Assembly
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)14.94
    • Gjerësia (inçet)6.44
    • Thellësisë (inçet)16.44
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëKinë
    • Pesha Net (Lbs)45.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera