B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-099
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveOpen Hose Reel Assembly
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)18
    • Gjerësia (inçet)7.19
    • Thellësisë (inçet)16.56
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëKinë
    • Pesha Net (Lbs)41
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera