B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-101
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveOpen Hose Reel Assembly
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)20.56
    • Gjerësia (inçet)9.44
    • Thellësisë (inçet)21.06
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëKinë
    • Pesha Net (Lbs)61.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera