MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 Mini Pre-Rinse Unit, Base Faucet, Single Hole Deck Mount, Dual Temperature, Lever Handles
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-117
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveLow Profile Pre-Rinse Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)24.81
    • Gjerësia (inçet)7.44
    • Thellësisë (inçet)7.38
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)12.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera