Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/93b3c868-0628-40a2-870b-50b39fe7b6dc
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Rubinet & Miksera
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-B-0592-CR
Familja e produkteve
Mixing Faucets
Grupi i produkteve
Manual Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-04-14
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Certifikimet e produkteve
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0592-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Pesha Net (Lbs)
4.2
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Shkarko