B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-1210-01
  • Familja e produkteveBar Equipment
  • Grupi i produkteveGlass Fillers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)11.31
  • Gjerësia (inçet)2
  • Thellësisë (inçet)3.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)3.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera