Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/f6e8f5f0-acfc-4825-830a-c64c8928463d
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Rubinet & Miksera
B-2282 Dipperwell Faucet
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-2282 Dipperwell Faucet
Dipperwell Faucet
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 7.08 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-B-2282
Familja e produkteve
Mixing Faucets
Grupi i produkteve
Manual Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-04-14
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
2.62
Gjerësia (inçet)
1.12
Thellësisë (inçet)
2.31
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets
Certifikimet e produkteve
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Kinë
Pesha Net (Lbs)
1.25
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Shkarko