B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-5120-12-CR-B
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produktevePre-Rinse Units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)13.35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara