ECW-3150-MB WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3150-MB WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3150-MB, WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Specifikim
  • Single hole deck mount faucet w/ matte black brass gooseneck spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M16-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-ECW-3150-MB
  • Familja e produkteveSensor Faucets
  • Grupi i produkteveSensor Faucets - ChekPoint
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)5.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit