B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-0155-01LN
    • Familja e produkteveSingle Faucets
    • Grupi i produkteveAdd-On Faucet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)5.81
    • Gjerësia (inçet)5.06
    • Thellësisë (inçet)5.06
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets