B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-0155-LN
  • Familja e produkteveSingle Faucets
  • Grupi i produkteveAdd-On Faucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4.81
  • Gjerësia (inçet)1.38
  • Thellësisë (inçet)4.94
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)1.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets