B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle
B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle

    B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body, 3/8" NPT female outlet, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.35 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-0156-CR
    • Familja e produkteveSingle Faucets
    • Grupi i produkteveAdd-On Faucet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)11.25
    • Gjerësia (inçet)1.38
    • Thellësisë (inçet)14.31
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets