B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 8" cast spout with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-0230-0CS8-CR
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveManual Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)6.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera