B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.92 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-0507
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveManual Faucets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.62
    • Gjerësia (inçet)2.75
    • Thellësisë (inçet)5.03
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)3.66
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera