B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-0800
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveManual Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.19
  • Gjerësia (inçet)2
  • Thellësisë (inçet)6.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)2.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera