B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-2711
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveManual Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4.81
  • Gjerësia (inçet)5.75
  • Thellësisë (inçet)5.53
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëKinë
  • Pesha Net (Lbs)5.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera