BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

    BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-BL-5707-01
    • Familja e produkteveLaboratory Equipment
    • Grupi i produkteveLaboratory Products
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)7.11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMjekësi - Pajisje laboratorike