EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-EC-3101-VF05
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveSensor Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëTaiwan
  • Pesha Net (Lbs)7.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera