EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3102-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, Single Hole Spout, AC/DC Ctrl Module, 0.5 GPM VR Spray Device
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-EC-3102-VF05
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveSensor Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)5.06
  • Gjerësia (inçet)2.25
  • Thellësisë (inçet)4.88
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëTaiwan
  • Pesha Net (Lbs)7.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera