EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
Specifikim
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-EW-7656WC
  • Familja e produkteveLaboratory Equipment
  • Grupi i produkteveEmergency Equipment
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)47.5
  • Gjerësia (inçet)14
  • Thellësisë (inçet)18.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)26.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Pajisje laboratorike