Wall Cabinet, Micro H700
Tantum

Wall Cabinet, Micro H700

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Specifikim
  • .

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWall_cabinet_micro_70
  • Familja e produkteveTantum
  • Grupi i produkteveKitchen
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Thellësia (mm)370
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlywood
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationMobilje
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
  • OmniClass Number23-21 19 17 11
  • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi