CONNECTOR COMPOSITION
A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Africa |
|---|---|
Austri | Algjeri |
Belgjikë | Kepi i Gjelbër |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Libi |
Bulgari | Marok |
Danimarkë | Tunizi |
Finlandë | |
Francë | |
Gjermani | |
Greqi | |
Holandë | |
Hungari | |
Irlandë | |
Itali | |
Kroacia | |
Luksemburg | |
Mali i Zi | |
Maltë | |
Mbretëria e Bashkuar | |
Moldovë | |
Monako | |
Norvegji | |
Poloni | |
Portugali | |
Qyteti i Vatikanit | |
Republika Çeke | |
Rumani | |
San-Marino | |
Serbi | |
Shqipëri | |
Sllovaki | |
Sllovenia | |
Spanjë | |
Suedi | |
Zvicër |