The “Stealth 3X” chrono-thermostat is the “built-in” version of thermostat provided by Tecnosystemi SpA to manage the ProAir system.
It has to be fixed on the wall using the screws and the template provided in standard E503 boxes type. This operation is non-invasive and is also a nice asthetical solution for your home design. The chrono-thermostat power supply and the data transmission with the control unit is done via a 4-wire bus cable.
The touch keys and 4.5” Lcd screen make the chrono-thermostat easy and intuitive to use even for inexperienced users.
Once the system has been configured directly from the control unit, the chrono-thermostat allows you to carry on very quickly all the operations to control the climate on the selected zone. From the zone thermostat you can adjust the set point temperature, the air flow from the dampers or grilles and set the automatic function lock, to avoid accidental operations or those by non-qualified personnel.
The cable connection allows the chrono-thermostat to have an immediate communication with the control unit without having useless delays. Those are available in lumix white.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Zelanda e Re |
Belgjikë | Armeni | Arubë | Angolë | Brazil | |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Barbados | Botsvanë | Guajanë | |
Bulgari | Bangladesh | Belizë | Burkina-Faso | Guiana franceze | |
Danimarkë | Brunei | Bermude | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | |
Estoni | Butan | Dominikë | Çad | Kili | |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Granadë | Côte d’Ivoire | Kolumbi | |
Francë | Filipinet | Grenlandë | Egjipt | Paraguaj | |
Gërnzi | Gjeorgji | Guadelupë | Eritre | Peru | |
Gjermani | Hong-Kong | Guatemalë | Esvatini | Surinami | |
Gjibraltar | Indi | Haiti | Etiopi | Uruguai | |
Greqi | Indonezi | Honduras | Gabon | Venezuelë | |
Holandë | Irak | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gana | ||
Hungari | Iran | Ishujt e Virgjër të SHBA | Guine | ||
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt Kajman | Guine-Bisau | ||
Ishujt Alandë | Izrael | Kanadë | Guinea Ekuatoriale | ||
Ishujt Faroe | Japoni | Karaibe Holandë | Kamerun | ||
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kolektiviteti i Shën Martinit | Kenia | ||
Islandë | Jordani | Kosta Rika | Lesoto | ||
Itali | Kamboxhi | Kubë | Liberi | ||
Kroacia | Katar | Kuraçao | Libi | ||
Letoni | Kazahstan | Martinikë | Madagaskar | ||
Lihtenshtajn | Kinë | Meksikë | Malavi | ||
Lituani | Kirgistan | Montserat | Mali | ||
Luksemburg | Korea e jugut | Nikaragua | Marok | ||
Mali i Zi | Korea e Veriut | Panama | Mavritani | ||
Maltë | Krishtlindje Island | Porto Riko | Mozambik | ||
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Republika Domenikane | Namibi | ||
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Salvador | Niger | ||
Moldovë | Liban | Sen-Bartelemi | Nigeri | ||
Monako | Makao | Shën Kitts dhe Nevis | Republika Demokratike e Kongos | ||
Norvegji | Malazi | Shën Lucia | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Poloni | Maldive | Shën Pierre dhe Miquelon | Republika e Kongos | ||
Portugali | Mianmar (Burmë) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Ruandë | ||
Qipro | Mongoli | Shtetet e Bashkuara | Senegal | ||
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Sint-Marten | Sierra-Leone | ||
Republika Çeke | Oman | Trinidad dhe Tobago | Somali | ||
Rumani | Pakistan | Turks dhe Caicos Islands | Sudan | ||
Rusi | Palestinë | Xhamaika | Sudanin Jugor | ||
San-Marino | Singapor | Tanzani | |||
Serbi | Siria | Ugandë | |||
Shqipëri | Sri-Lankë | Xhibuti | |||
Sllovaki | Tajlandë | Zambi | |||
Sllovenia | Tajvan | Zimbabve | |||
Spanjë | Taxhikistan | ||||
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | ||||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | ||||
Ukrainë | Turqi | ||||
Xhersej | Uzbekistan | ||||
Zvicër | Vietnam |