Metallic

Metallic

Tennant Metallic is a beautiful one of a kind decorative flooring system. Use one or multiple metallic colors to create a visual masterpiece with various effects, such as marbling, cloud formations, or bubbles.  This show stopping flooring system is  functional, durable, UV-resistant and available in a gloss or satin finish.

Specifikime teknike
  • Referencë unikemetallic
  • Familja e produkteveFlooring Systems
  • Grupi i produkteveTennant Metallic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Veshje mbrojtëse
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 PërshkrimProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 13 23
  • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

Rajoni i disponueshëm

North America South America