Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEstia-R32-all-in-one-40-60_unita-esterna
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to water
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)630
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali