Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-5M34U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-5M34U2AVG-E

The Multisplit R32 outdoor unit is equipped with DC Hybrid Inverter technology. The Twin-Rotary compressor ensures the efficiency of the unit and a wide field of velcoità. The fan ensures high operating efficicneza while reducing the consumption of the electric motor. Excellent partial load management. Wide operating spectrum: -10 ºC to +46 ºC in cooling and -20 ºC to +24 ºC in heating. SEER up to 6.9. Scop up to 4.6. 7 sizes available: from 3.3 kW to 10 kW in cooling and from 4 kW to 12 kW in heating. Compatible with 8 different families of indoor units. Air conditioning of at least 2 rooms up to a maximum of 5 rooms.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMultisplit-r32-ras-34
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to air
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)78
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali

Produkte të ngjashme