The BL 1.75 Framing System can house a wide range of thicknesses when it comes to BR Glazing. The framing has a wall thickness of 3/4" thick 6061-T6 aluminum alloy, which gives this framing and channel a UL Testing Rating of Level 3. This framing system can be used in interior or exterior applications.
OPTIONS
RATINGS
STANDARDS
Rajoni i disponueshëm
| North America |
|---|
Anguilë |
Antigua dhe Barbuda |
Arubë |
Bahamas |
Barbados |
Belizë |
Bermude |
Dominikë |
Granadë |
Grenlandë |
Guadelupë |
Guatemalë |
Haiti |
Honduras |
Ishujt e Virgjër Britanikë |
Ishujt e Virgjër të SHBA |
Ishujt Kajman |
Kanadë |
Karaibe Holandë |
Kolektiviteti i Shën Martinit |
Kosta Rika |
Kubë |
Kuraçao |
Martinikë |
Meksikë |
Montserat |
Nikaragua |
Panama |
Porto Riko |
Republika Domenikane |
Salvador |
Sen-Bartelemi |
Shën Kitts dhe Nevis |
Shën Lucia |
Shën Pierre dhe Miquelon |
Shën Vincent dhe Grenadinet |
Shtetet e Bashkuara |
Sint-Marten |
Trinidad dhe Tobago |
Turks dhe Caicos Islands |
Xhamaika |