The TSS 5.5 Framing System is ideal for storefronts, interior doors, and windows that need to provide bulletproof protection while meeting modern aesthetic requirements. The TSS-BL5.5 bullet-resistant aluminum frame is designed to accept bullet-resistant glazing (glass clad polycarbonate) materials from ¾” to 2½” thick. The extruded aluminum is UL tested to UL Level 1-8. It is also tested through ASTM thick aluminum walls and ballistic framing joints.
OPTIONS
RATINGS
STANDARDS
Rajoni i disponueshëm
| North America |
|---|
Anguilë |
Antigua dhe Barbuda |
Arubë |
Bahamas |
Barbados |
Belizë |
Bermude |
Dominikë |
Granadë |
Grenlandë |
Guadelupë |
Guatemalë |
Haiti |
Honduras |
Ishujt e Virgjër Britanikë |
Ishujt e Virgjër të SHBA |
Ishujt Kajman |
Kanadë |
Karaibe Holandë |
Kolektiviteti i Shën Martinit |
Kosta Rika |
Kubë |
Kuraçao |
Martinikë |
Meksikë |
Montserat |
Nikaragua |
Panama |
Porto Riko |
Republika Domenikane |
Salvador |
Sen-Bartelemi |
Shën Kitts dhe Nevis |
Shën Lucia |
Shën Pierre dhe Miquelon |
Shën Vincent dhe Grenadinet |
Shtetet e Bashkuara |
Sint-Marten |
Trinidad dhe Tobago |
Turks dhe Caicos Islands |
Xhamaika |