Campana elettronica
Urmet
Të arkivuara

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Specifikim
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Specifikime teknike
  • Referencë unike1043_041
  • Familja e produkteveFire
  • Grupi i produkteveActuator
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)150
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)0.15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Kodi ETIMEC002648
  • Emri ETIMAccessories for fire detector