Base cabinet with three drawers 800mm

Base cabinet with three drawers 800mm

Base cabinet with three drawers 800mm

Specifikim
  • 106280N Base cabinet with three drawers 800mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBase-cabinet-with-three-drawers-800mm
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produkteveBase Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorBord MDF
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi