High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

Specifikim
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

Specifikime teknike
  • Referencë unikeCabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produkteveHigh Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorBord MDF
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi