VersiFleece® RapidLock

VersiFleece® RapidLock

About VersiFleece RapidLockThis labor-saving attachment method provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions to achieve performance on par with traditional fully-adhered systems. RapidLock provides up to 80% labor savings compared to traditional adhesives and up to 25% labor savings compared to a traditional VersiFleece system.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeversifleece-rapidlock
  • Familja e produkteveMembranes
  • Grupi i produkteveVersiFleece
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-09-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
  • IFC classificationKulmet
  • Kodi ETIMEG019610
  • Emri ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 PërshkrimMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara