VersiFlex™ PVC

VersiFlex™ PVC

VersiFlex PVC is specifically designed for long-term performance and is highly resistant to fire and chemicals including acids, bases, restaurant oils and grease. VersiFlex white, tan, and light gray membranes are ENERGY STAR qualified and Cool Roof Rating Council (CRRC) certified. These things combined provide desirable levels of solar reflectance, thermal emissivity, and Solar Reflective Index (SRI).

Specifikime teknike
  • Referencë unikeversiflex-pvc
  • Familja e produkteveMembranes
  • Grupi i produktevePVC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-09-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
  • IFC classificationKulmet
  • Kodi ETIMEG019610
  • Emri ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 PërshkrimMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara