Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Specifikim
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevibia-flat-5915_ul-certificate
    • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
    • Grupi i produkteveFlat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)11.42
    • Gjerësia (inçet)21.66
    • Thellësisë (inçet)21.66
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)10.43
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Porto Riko
    Shtetet e Bashkuara