Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Specifikim
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevibia-flat-5940_ul-certificate
    • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
    • Grupi i produkteveFlat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (inçet)21.66
    • Thellësisë (inçet)21.66
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)13.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Porto Riko
    Shtetet e Bashkuara