MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveTable lamp
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)20.25
  • Gjerësia (inçet)11.75
  • Thellësisë (inçet)11.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)7.72
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavolinë & Tabelë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Porto Riko
Shtetet e Bashkuara