Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-meridiano-4710_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for External Lighting
  • Grupi i produkteveOutdoor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)18
  • Gjerësia (inçet)25.25
  • Thellësisë (inçet)25.25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolyurethane
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)51.54
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures