MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 nga 5 yje4.4(8 vlerësime)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-meridiano-4715
  • Familja e produkteveLuminaries for External Lighting
  • Grupi i produkteveOutdoor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)320
  • Gjerësia (mm)920
  • Thellësia (mm)920
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolyurethane
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)16.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania