Vibia-Plusminus-6270
Vibia-Plusminus-6270
Vibia-Plusminus-6270
Vibia-Plusminus-6270
Vibia-Plusminus-6270
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6270

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-comfort, low-glare general linear lighting provides high levels of illumination and comfort with UGR levels below 19. It is also ideal for work or meeting areas.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVibia-Plusminus-6270
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-05-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)10370
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPET
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa South America Oceania