Tempo 5772 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5772 Design by Lievore Altherr

4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)
Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-tempo-5772_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produktevePendant Lamps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-19
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (inçet)5
  • Thellësisë (inçet)5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)2.64
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001743
  • Emri ETIMPendant luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Porto Riko
Shtetet e Bashkuara