Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
    Vibia

    Top 1155 wall M UL

    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Specifikim
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevibia-top-1155_ul-certificate
    • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
    • Grupi i produkteveTop
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.94
    • Gjerësia (inçet)15.75
    • Thellësisë (inçet)15.75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)3.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC002892
    • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Porto Riko
    Shtetet e Bashkuara